フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
小原歯車工業株式会社
かさ歯車
かさ歯車 (SBY)
小原歯車工業株式会社
かさ歯車
かさ歯車 (SBY)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SBY8-1545
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
カタログ記号
CN
組合せ
COMBINATION
モジュール
M [mm]
歯数
Z
穴径
A [mm]
ボス径
B [mm]
基準円直径
C [mm]
歯先円直径 (外径)
D [mm]
組立距離
E [mm]
全長
F [mm]
歯先距離
G [mm]
ボス長さ
H [mm]
穴長さ
I [mm]
歯幅
J [mm]
おさえ面径
K [mm]
歯先円すい角
L [°]
形状
S
相手カタログ記号
PN
Tooth on/off
TOOTH
オーダー番号
CNSORDERNO
熱処理
HT
1
2
3
4
5
6
7
8
SBY8-4020
単体
8
40
35
180
320
324.69
130
75.36
54.69
25.00
61
50
219.20
65.60
B4
SBY8-2040
On
SBY8-4020
無し
SBY8-2040
単体
8
20
30
120
160
179.25
210
98.00
54.81
40.00
90
50
96.39
30.48
B3
SBY8-4020
On
SBY8-2040
無し
SBY8-4515
単体
8
45
35
200
360
362.99
125
83.74
69.49
30.00
67
50
255.92
73.02
B4
SBY8-1545
On
SBY8-4515
無し
SBY8-1545
単体
8
15
30
100
120
141.39
230
99.93
53.56
46.67
93
50
61.77
22.28
B3
SBY8-4515
On
SBY8-1545
無し
SBY5-6015
単体
5
60
30
180
300
301.36
80
53.97
45.22
20.00
45
40
218.79
77.37
B4
SBY5-1560
On
SBY5-6015
無し
SBY5-1560
単体
5
15
25
60
75
88.90
185
75.03
36.74
33.13
73
40
49.15
17.03
B3
SBY5-6015
On
SBY5-1560
無し
SBY6-6015
単体
6
60
35
200
360
361.66
100
68.16
58.31
25.00
56
45
267.73
77.37
B4
SBY6-1560
On
SBY6-6015
無し
SBY6-1560
単体
6
15
25
75
90
106.66
220
85.17
42.08
38.13
82
45
54.92
17.03
B3
SBY6-6015
On
SBY6-1560
無し
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
小原歯車工業株式会社
- かさ歯車 (SBY)
最終更新日
19.06.2025 05:17:03
単位
キーワード
かさ歯車
小原歯車工業株式会社
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties